??
CAD model selection
K1067.8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1067 - Locking pn for ball lock bushes
Bill of material
K1067.8
BESTKIPP
Order No.
K1067.8
SCHERKRAFT
Shearing force
1,8 kN
SW
Width across flats
6 mm
TEMP
Temperature resistance up to
180 °C °
GEW
Approx. weight
0.0069 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245221158
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions